품목 번호: 0102840
8 변형
Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
COAX®는 압축 공기를 이용한 진공 생성을 위한 고급 솔루션입니다. Piab의 다단 기술을 기반으로 하는 COAX® 카트리지는 기존 이젝터보다 더 작고 효율적이며 신뢰성이 높아 유연하고 모듈식이며 효율적인 진공 시스템 설계가 가능합니다.2단 COAX® 카트리지 MICRO는 세계에서 가장 작은 다단 진공 이젝터일 것입니다. 무게가 가벼워 소형 물체의 고속 픽앤플레이스 작업 시 흡입 지점 근처에 설치하기에 적합합니다.2단 COAX® 카트리지 MINI는 장착 크기가 작고, 3단 COAX® 카트리지 MINI는 초기 진공 유량이 높습니다.2단 COAX® 카트리지 MIDI는 장착 크기가 작고, 3단 COAX® 카트리지 MIDI는 초기 진공 유량이 높습니다. MIDI 카트리지는 효율적인 블로우 에어 생성기이며, 대용량의 빠른 진공 처리에도 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
변형
0102767
0102768
0102789
0102839
0102840
0102851
0103079
0103080
특징
- 최대 84kPa의 중진공 수준
- 소형 및 경량
- 0.38MPa에서 작동
- 알루미늄(B1) 및 합성 PA(B, C) 재질의 연결 플레이트와 함께 사용 가능