Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals - 1
품목 번호: 0102789
8 변형

Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals

COAX®는 압축 공기를 이용한 진공 생성을 위한 고급 솔루션입니다. Piab의 다단 기술을 기반으로 하는 COAX® 카트리지는 기존 이젝터보다 더 작고 효율적이며 신뢰성이 높아 유연하고 모듈식이며 효율적인 진공 시스템 설계가 가능합니다.2단 COAX® 카트리지 MICRO는 세계에서 가장 작은 다단 진공 이젝터일 것입니다. 무게가 가벼워 소형 물체의 고속 픽앤플레이스 작업 시 흡입 지점 근처에 설치하기에 적합합니다.2단 COAX® 카트리지 MINI는 장착 크기가 작고, 3단 COAX® 카트리지 MINI는 초기 진공 유량이 높습니다.2단 COAX® 카트리지 MIDI는 장착 크기가 작고, 3단 COAX® 카트리지 MIDI는 초기 진공 유량이 높습니다. MIDI 카트리지는 효율적인 블로우 에어 생성기이며, 대용량의 빠른 진공 처리에도 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 진공 펌프 MINI M20L, 연결 C, NBR 씰링, M20A5-CN
    0102767
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. C, NBR sealings, non-return valve
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings
    0102839
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B1, NBR sealings, non-return valve
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings
    0103079
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B, NBR sealings, non-return valve
    0103080

특징

  • 최대 84kPa의 중진공 수준
  • 소형 및 경량
  • 0.38MPa에서 작동
  • 알루미늄(B1) 및 합성 PA(B, C) 재질의 연결 플레이트와 함께 사용 가능