품목 번호: 0244551
4 변형
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
부스터 릴리스 이젝터(BRE)는 초고속 픽 앤 플레이스 응용분야를 위해 설계되었으며, 지정된 올바른 로봇을 사용하여 초당 여러 개의 리프트를 생성할 수 있습니다. 이는 특허받은 디자인을 통해 가능합니다. 이젝터, 솔레노이드 밸브 및 배기의 세 가지 흐름으로 지원되는 초고속 진공파기. 연결된 진공패드의 진공도가 대기압에 가까워지면 진공파기 유량이 점차 감소하여 물체를 부드럽고 정확하게 배출합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
변형
0244549
0244550
0244551
0244552
특징
- 가볍고 콤팩트하며 견고한 디자인입니다.
- 특허받은 설계로 3중 진공파기 효과로 매우 빠른 진공파기 가능.
- 이젝터는 진공패드 홀더로 사용할 수 있습니다.
- 연결부: 진공 센서용 M5 나사, 전기 M8 3핀 커넥터.