품목 번호: Dual Function Ejector DFE
이중 기능 이젝터 - DFE
DFE는 내구성이 뛰어난 컴팩트하고 스택형 진공펌프입니다. 공기 구동 1단 이젝터는 두 개의 전기 밸브 덕분에 이중 기능을 제공합니다. 진공 켜기/끄기 및 블로우 오프. DFE는 분진 집약적인 공정 또는 유리판 또는 금속판 리프팅 및 진공파기와 같은 씰된 응용분야에 적합합니다. DFE는 구성 가능하며 여러 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 알루미늄 소재의 이젝터 본체를 갖춘 콤팩트하고 견고한 디자인.
- 진공 온/오프 제어를 위한 통합 전기 밸브.
- 블로우 오프 기능을 위한 통합 전기 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.
- 진공 체크 밸브가 내장되어 있어 물체를 보다 안전하게 취급할 수 있으며 외부 에너지 절감 솔루션이 가능합니다.
- IP54 또는 IP65, 전기 연결에 따라 다름.
- 매니폴드 액세서리와 함께 스택형(최대 5개), 공통 압축공기 공급을 통해 매니폴드를 함께 연결할 수 있습니다.
- 다양한 노즐 크기로 제공되어 광범위한 진공 흐름 성능을 제공합니다.