Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF - 1
품목 번호: 0106169
3 변형

Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF

콤팩트/스택형 진공펌프는 코악스(COAX®) 기술을 기반으로 하는 공기 구동식 멀티 스테이지 이젝터 제품군으로, 온/오프 밸브, 진공파기 밸브, 진공스위치, 에너지절감 기능 등과 같은 통합 제어 및 특수 기능과 함께 제공됩니다. 구성 가능한 플랫폼이므로 시스템에 필요한 정확한 제어 기능을 쉽게 지정할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Connection module P3010, vacuum 3 x 1/8" NPSF
    0104269
  • Connection module P3010, vacuum 6 x 1/8" NPSF
    0104270
  • Connection module P3010, conn. G3/8" or push-in 12 mm and 2 x 1/8" NPSF
    0106169

특징

  • COAX® 특허 기술
  • 인라인 설계
  • 모듈식 기능 사용 가능