퀵 커넥트 모듈 NPSF 1/8", 4pos - 1
품목 번호: 0247809
4 변형

퀵 커넥트 모듈 NPSF 1/8", 4pos

퀵 커넥트(Quick Connect) 모듈을 사용하면 스택에서 개별 채널 piCOMPACT 10x 또는 piCOMPACT®®10x SMART의 설치 및 서비스를 간소화할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 퀵 커넥트 모듈 NPSF 1/8", 1pos
    0247807
  • 빠른 연결 모듈 NPSF 1/8", 2pos
    0247808
  • 퀵 커넥트 모듈 NPSF 1/8", 4pos
    0247809
  • 빠른 연결 모듈 NPSF 1/8", 6pos
    0247810

특징

  • 일반적인 압축 공급 포트는 설치 비용을 줄이고 설치 시간을 단축합니다.
  • 스택에 마운트할 때 piCOMPACT® 10x 및 piCOMPACT® SMART 10x의 개별 채널을 쉽게 분리하고 서비스할 수 있습니다.
  • 분리 시 통합 차단이 가능하여 펌프를 전환하는 동안 공기 공급이 계속 켜져 있습니다.
  • 안전한 설치.
  • 1, 2, 4 또는 6 유닛에 사용할 수 있습니다.