품목 번호: piFLOW®f_configuration
piFLOW®f
This is a conveyor widely used in the industry where food grade quality is a demand. Typical applications are:Food grade applications or powder and granules transfer or mill/sieve/mixer/blender filling or tablet/fragile transfer or big bag loading and unloading or applications in explosive atmosphere.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 식품 등급 품질, 먼지가 없는 환경 및 손쉬운 유지 보수를 필요로 하는 산업을 고려하여 설계된 보급형 진공 컨베이어입니다.
- 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법인 파이아브의 코악스(COAX®) 기술이 펌프에 사용되었습니다.
- FDA, EC No. 1935/2004 및 EC No. 10/2011 규정을 따르며 이송되는 제품과 직접적으로 접촉 가능한 재질로 제공됩니다.
- ATEX 방진 인증 제품입니다.
- ASTM 304(스테인레스 스틸)로, 피클드 방식으로 표면 처리되었습니다.
- 정전기 방지 필터 및 씰이 특징입니다.
- 자동 필터 청소 기능이 있습니다.
- 설치가 매끄럽고 사용하기에 편리합니다.
- 작지만 우수한 처리 능력을 자랑합니다.