Inline Vacuum Filter 50µm - 1
품목 번호: 0232709

Inline Vacuum Filter 50µm

진공흡입유량에서 먼지 및 기타 작은 입자들을 걸러냅니다. 펌프 작동 중단 또는 정지의 위험을 줄여줍니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

특징

  • 작동 중단의 위험을 줄입니다.
  • 이 미니어처 인라인 필터는 진공 라인에 사용하여 진공 펌프, 진공 스위치 및 밸브를 오염으로부터 보호할 수 있습니다.
  • 화학적으로 불활성인 다공성 폴리에틸렌으로 만들어진 청소 및 교체 가능한 필터 요소.
  • 필터는 길이 50mm의 익스텐션 막대와 G 3/8 "나사산에 맞도록 설계되었습니다.