새로운

품목 번호: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
진공 스위치 PS.VSI (IO-link)
PS.VSI 는 IO-link 스마트 센서 프로파일을 가진 컴팩트 전자 진공 스위치로, -100 .. 0 kPa 범위를 커버합니다. 멀티컬러 LED가 장착되어 있어 원거리에서도 장비 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 내장된 NFC는 사용자가 선택적으로 핀 코드 보호를 적용해 설정을 맞춤제작할 수 있게 하며, Piab Connect 앱을 통해 통계 및 진단 정보를 확인할 수 있습니다. 직선 또는 경사 장착과 네 가지 공압 연결 방식이 가능하며, EOAT와 기계에 쉽게 통합하거나 공압 구성품에 장착할 수 있습니다. 견고한 바이오 베이스 플라스틱으로 만들어진 컴팩트하고 가벼운 하우징.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- PLC 및 컨트롤러 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 IO-link 스마트 센서 프로파일을 갖춘 전자 진공스위치.
- 측정 범위 -100 .. 0 kPa.
- 스템 6mm, 스템 1/4인치, M5 회전작용체 또는 G1/8인치 회전작용체로 최적의 장착 각도를 가능하게 하는 직선 또는 각도 공압 연결, 그리고 4핀 M8 전기 연결이 제공됩니다.
- 멀티컬러 LED는 스위치 상태와 시스템 성능에 대해 명확한 피드백을 제공합니다.
- Piab Connect 앱을 통해 NFC로 스위치 포인트, 히스테리시스, 작동 모드를 사용자 친화적으로 프로그래밍할 수 있으며, 변경 사항에 대한 핀 코드 보호도 선택적으로 지원합니다.
- 진공 사이클 카운터, 첫 설정 시점, 그리고 Piab Connect 앱을 통해 NFC로 읽을 수 있는 오류 코드 등 내장 통계 및 진단 기능.
- 스위치 설정은 전원 연결 없이도 Piab Connect 앱을 통해 NFC를 통해 한 스위치에서 다른 스위치로 쉽게 복사할 수 있습니다.