새로운

품목 번호: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)
진공 스위치 PS.VS (아날로그 및 디지털)
PS.VS는 -100 ~ 0 kPa 범위를 지원하는 아날로그 출력 신호 1개와 사전 설정된 디지털 스위칭 출력 1개를 갖춘 소형 전자식 진공 스위치입니다. 멀티컬러 LED가 장착되어 있어 원거리에서도 장비 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. 내장된 NFC는 사용자가 선택적으로 핀 코드 보호를 적용해 설정을 맞춤제작할 수 있게 하며, Piab Connect 앱을 통해 통계 및 진단 정보를 확인할 수 있습니다. 직선 또는 경사 장착과 네 가지 공압 연결 방식이 가능하며, EOAT와 기계에 쉽게 통합하거나 공압 구성품에 장착할 수 있습니다. 견고한 바이오 베이스 플라스틱으로 만들어진 컴팩트하고 가벼운 하우징.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- PNP 또는 NPN 스위칭 출력이 하나, 아날로그 진공 레벨 출력 하나가 있는 전자 진공 스위치로, 1–5 V 또는 4–20 mA입니다.
- 사전 설정된 스위치 포인트는 -30, -40, -50, -60 또는 -70 kPa이며, Piab Connect 앱을 통해 NFC(근거리 무선 연결)를 통해 프로그래밍 가능합니다.
- 측정 범위 -100 .. 0 kPa.
- 직선 또는 각도 공압 연결 6mm, 스템 1/4", M5 회전작용체 또는 G1/8" 회전작용체가 있어 최적의 장착 각도를 가능하게 하고, 유연한 라우팅을 가능하게 하는 3m 오픈 엔드 케이블이 제공됩니다.
- 멀티컬러 LED는 스위치 상태와 시스템 성능에 대해 명확한 피드백을 제공합니다.
- Piab Connect 앱을 통해 NFC로 설정(스위치 포인트, 히스테리시스, 작동 모드)을 사용자 친화적으로 프로그래밍할 수 있으며, 변경 사항에 대한 선택적 핀 코드 보호도 가능합니다.
- 진공 사이클 카운터, 첫 설정 시점, 그리고 Piab Connect 앱을 통해 NFC로 읽을 수 있는 오류 코드 등 내장 통계 및 진단 기능.
- 스위치 설정은 전원 연결 없이도 Piab Connect 앱을 통해 NFC를 통해 한 스위치에서 다른 스위치로 쉽게 복사할 수 있습니다.