새로운
진공 센서 PS.VA (아날로그) - 1
품목 번호: Vacuum sensor PS.VA (analog)

진공 센서 PS.VA (아날로그)

PS.VA는 아날로그 출력을 가진 소형 전자 진공 센서로, 연속적으로 -100 .. 0 kPa 측정값입니다. 다중 공압식 연결과 3m 오픈엔드 케이블, 견고한 바이오 기반 플라스틱으로 제작된 하우징으로 제공됩니다. EOAT와 기계에 쉽게 통합되거나 공압 부품에 장착되어 컨트롤러와 진단 시스템에 안정적인 피드백을 제공합니다.​

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 1-5 V 또는 4-20 mA 아날로그 출력을 가진 작고 가벼운 전자 진공 센서입니다.​
  • 측정 범위 -100 .. 0 kPa.​
  • 최적의 장착 각도를 위해 각진 공압 연결 스템 6 mm, 스템 1/4", M5 회전작용체 또는 G1/8" 회전작용체가 제공됩니다.​
  • 3 m 오픈 엔드 케이블은 유연한 라우팅을 가능하게 합니다.