진공 스위치, 공압, 나사와 노브 조정 가능 (NO) - 1
품목 번호: 3116062
7 변형

진공 스위치, 공압, 나사와 노브 조정 가능 (NO)

당사의 라인에는 사전 설정되거나 조정 가능한 유도 범용, 전기 기계 및 공압 진공 스위치가 포함되어 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • 진공 스위치, 공압식, 나사로 조절 가능 (NC)
    3116014
  • 진공 스위치, 공압, 나사와 노브 조정 가능 (NO)
    3116062
  • 진공 스위치, 공압 타입, 스크류 및 노브 조절 (NC)
    3116063
  • Vacuum switch, pneumatic, preset (NO 25 -kPa)
    3116084
  • 진공 스위치, 공압 타입, 사전 설정 (NO 65 -kPa)
    3116085
  • 진공 스위치, 공압식 타입, 사전 설정 (NC 30 -kPa)
    3116087
  • 진공 스위치, 공압식 타입, 사전 설정 (NC 70 -kPa)
    3116088

특징

  • 진공도를 공압 신호로 변환합니다.
  • 공압식 스위치와 연결된 진공 작동식 멤브레인.
  • 진공도 사전설정 또는 진공도 조절 가능.