Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO - 1
품목 번호: 0110631
8 변형

Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO

사전설정 또는 조정 가능한 일반 유도형, 전기기계식 및 공압식 진공스위치가 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Vacuum Switch VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuum Switch VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • 진공스위치 VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • 진공스위치 VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuum Switch VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuum switch VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • 진공 스위치 VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

특징

  • 디지털 출력의 사전 설정된 진공 스위치.
  • G1/8 "90° 각도 회전작용체 연결로 내구성이 뛰어나고 컴팩트한 설계로 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • VS4118은 PNP NO/NC 또는 NPN NO/NC 기능을 활성화합니다.
  • 플러그인 I/O에 적합한 VS4128. PNP NO 또는 NPN NO 모델로 제공됩니다.
  • 공통 출력(VS4128 PNP)을 제공하기 위해 T-커넥터로 여러 장치를 직렬로 연결할 수 있습니다.