진공패드와 소프트 그리퍼
응용분야별 진공패드
고온 및 저온 표면
고온 및 저온 표면
150–160°C까지의 고온에 노출되는 물체나 이후 도색이 가능한 공정의 경우, 실리콘처럼 도색을 방해하는 물질은 피하는 것이 좋습니다. 대표적인 예로는 사출 성형 플라스틱 구성품이 있습니다. 또한 이 재질은 내마모성이 매우 뛰어나 진공패드에 눈에 띄는 자국이 남지 않는데, 이는 예를 들어 자동차 앞유리를 다룰 때 특히 중요합니다.
5 제품
정렬 선택
필터
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
B HNBR
벨로즈 타입 진공패드
유리. 플라스틱. HNBR의 벨로즈 타입 진공 패드. 사용 가능한 크기: 5-110mm(13가지 크기)
보기
75 변형
BL-2 HNBR
다단 벨로즈 타입 진공패드
포장. 비닐팩 핸들링. 비닐팩 및 파우치용 HNBR의 멀티벨로우즈 진공 패드: 사용 가능한 크기: 20 mm
보기
12 변형
F HNBR
플랫 타입 진공패드
유리. 플라스틱. HNBR의 플랫 진공 패드. 사용 가능한 크기: 50, 75, 110 mm
보기
23 변형
U HNBR
플랫 타입 진공패드
자동차. 판금. HNBR의 범용/평면 진공 패드. 사용 가능한 크기: 6, 10, 15, 20 mm
보기
18 변형
구성
파이그립 하이
파이그립(piGRIP®) 조합 구성 가능 진공패드
뜨거운 표면 조작. 뜨겁고 PWIS 없는 취급을 위한 HNBR 진공패드. 선택 크기: 29, 39, 58, 79 mm
보기
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop