Piab 소개Piab Group연락처고객 지원판매처 검색Old shop
제품 & 솔루션산업분야우리의 기술리소스
  • 진공패드와 소프트 그리퍼
  • 응용분야별 진공패드
  • 식품 포장, 고온 및 저온

식품 포장, 고온 및 저온

식품 포장 라인에서는 작업 환경에 매우 높거나 매우 낮은 온도가 포함되는 경우가 많습니다. 이 진공패드는 −40°C에서 200°C 사이의 작동 온도 범위를 가진 프리미엄 실리콘으로 제조됩니다. 이 재질은 표준 실리콘보다 내마모성이 더 우수하고 유연하여 긴 수명과 높은 신뢰성을 제공합니다.
식품 포장, 고온 및 저온
5 제품
B Silicone

B Silicone

벨로즈 타입 진공패드
  • 플라스틱. 철판. 실리콘 벨로즈 타입 진공 패드. 사용 가능한 크기: 5-150mm (18가지 크기)
보기
95 변형
BL-2 Silicone

BL-2 Silicone

다단 벨로즈 타입 진공패드
  • 포장. 비닐팩 핸들링. 가방 및 파우치용 실리콘 멀티벨로우즈 진공패드: 사용 가능한 크기: 20, 30, 40, 50 mm
보기
43 변형
F Silicone

F Silicone

플랫 타입 진공패드
  • 포장. 식품 및 음료. 식품의약국/EU 승인 실리콘의 플랫 진공 패드. 사용 가능한 크기: 15-150 (9가지 크기)
보기
75 변형
U Silicone

U Silicone

플랫 타입 진공패드
  • 포장. 플라스틱. 실리콘 소재의 범용/평면 진공 패드. 사용 가능한 크기: 4-50 mm (10가지 크기)
보기
49 변형
D Silicone

D Silicone

딥 타입 진공패드
  • 포장. 플라스틱. 실리콘 소재의 깊은 진공 패드. 사용 가능한 크기: 15, 20, 30, 50 mm
보기
24 변형

제품 & 솔루션

진공펌프 및 이젝터진공패드와 소프트 그리퍼로봇 최종작용체(EOAT) 구성품로봇 및 코봇 그리핑 솔루션시스템 및 솔루션 부속품분말 및 벌크용 진공 분체이송기

다운로드 및 제품 주문형식 조합 프로그램

CAD 센터제품 주문형식 조합 프로그램거래 약관개인정보 보호 고지

Piab Group

회사소개글로벌 조직윤리 규범새소식

고객 지원

연락처판매처 검색제품 선택 도우미교육 훈련
  • 개인정보 보호정책
  • Piab AB © 2026
  • 제품 & 솔루션
  • 산업분야
  • 우리의 기술
  • 리소스
  • Piab 소개
  • Piab Group
  • 연락처
  • 고객 지원
  • 판매처 검색
  • Old shop