BLFF Suction Cup
Your Process Demands Power. We Deliver Flexibility.

Suction Cup BLFF family
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 창고, 전자상거래, 물류 및 일반 산업에서 혼합 물품 취급을 위한 다목적 진공패드 계열입니다.
- 독특한 립과 벨로우즈 설계와 고진공 유량 능력은 단단한 박스와 밀봉이 일반적으로 어려운 가볍고 변형 가능하거나 '어려운' 물품 모두를 잡아줍니다.
- 두 가지 경도 단계(중간, 경도).
- 재활용 가능한 TPE 재질과 분리 가능한 금속 피팅을 제공하여 쉽게 교체하고 지속 가능성을 향상시킵니다.
- Piab 사이클 시험, 마모 및 고하중 테스트를 통해 입증된 견고함과 긴 수명.
- Ø42mm와 Ø55mm로 제공되며, 경도 수준별로 명확한 색상 코딩이 있습니다.
- 다양한 피팅, 선택 사양인 piSense 밸브, 먼지 처리용 세척 가능한 고유량 필터가 있습니다.
- 중앙집중식 및 분산형 진공 시스템과 단일 또는 다중 진공패드 그리퍼 모두에 적합합니다.
BLFF: 최고의 퍼포먼스를 위한 설계
엔지니어가 전하는 BLFF 개발 이야기
자사 엔지니어가 직접 BLFF의 기술적 배경과 어플리케이션 설계 논리를 설명합니다. 까다로운 환경에서도 높은 성능을 발휘할 수 있도록 설계된 구조와 주요 기술 요소를 살펴보세요.
진공 핸들링의 새로운 기준, BLFF 컨셉트 영상
BLFF의 구조, 소재, 그리고 설계 개선 요소가 어떻게 유기적으로 작동하는지 간단히 살펴볼 수 있는 영상입니다. 각 요소가 함께 작용하여 까다로운 환경에서도 기대되는 성능을 구현하는 과정을 소개합니다.
BLFF 제품 선택 가이드

BLFF 하드: 심진공 및 EOAT 응용 분야를 위한 설계
BLFF Hard 버전은 깊은 진공, 매우 높은 유량, 그리고 높은 가속 조건이 요구되는 까다로운 핸들링 환경에 맞춰 설계되었습니다. 보강된 구조는 무거운 대상물을 들어 올릴 때나 고속·고가속 동작 중에도 안정성을 유지하도록 설계되어, 붕괴나 실링 손실 없이 일관된 그립 성능을 제공합니다.
주요 특장점 - Hard
- 극한 수준의 진공 유량(~500 Nl/min)과 깊은 진공 환경에 최적화되었습니다.
- 높은 가속 및 순간적인 하중이 발생하는 조건에서도 구조적 안정성을 유지합니다.
- 중량이 큰 대상물, 강성이 높은 제품, 그리고 예측이 어려운 자동화 환경에 적합합니다.
- 반복적인 고하중 작업에도 대응할 수 있도록 내구성과 내마모성을 강화한 설계입니다.
적합한 어플리케이션
- 고속 택배 및 물류 라인
- 중량이 큰 포장 자재
- 난이도가 높은 빈 피킹(bin-picking) 환경
- 로봇의 급격한 동작 경로가 포함된 공정
BLFF 미디엄: 멀티 아이템 핸들링 진공패드
Medium 경도는 유연성과 리프팅 강도 사이의 균형을 제공합니다. 높은 유량과 비교적 깊은 진공 조건에서도 안정적으로 작동하며, 무거운 대상물과 취급이 까다로운 제품 모두에 폭넓게 적용할 수 있습니다. 과도하게 단단하지 않으면서도 신뢰할 수 있는 성능이 필요한 경우에 적합한 옵션입니다.

주요 기능 미디엄
- 높은 진공 유량(~250 Nl/min) 환경에 최적화되었으며, 우수한 실링 성능을 제공합니다.
- 강성, 반강성, 변형 가능한 제품 등 다양한 대상물에 폭넓게 적용할 수 있습니다.
- 스트로크 여유와 적응성이 뛰어나, 표면 조건이 다양한 제품에도 안정적으로 대응합니다.
- 깊은 진공 조건에서도 안정적인 핸들링 성능을 유지합니다.
적합한 어플리케이션
- 일반적인 빈 피킹(bin picking) 작업
- 다양한 SKU를 처리하는 물류창고 및 이커머스 환경
- 포맷이 다양한 포장 스테이션
- 경량 및 중량 부품을 함께 취급하는 제조 라인
Mixed: 하나의 EOAT 안에서 구현하는 기능별 성능 분리
Mixed 구성은 하나의 EOAT 내에서 기능별 성능 구역을 설정할 수 있도록 합니다. Medium 경도는 안정적인 기본 구조를 형성하고, 필요한 위치에 Hard 또는 Soft 경도를 적용해 하중 조건이나 제품 특성에 맞는 성능을 최적화할 수 있습니다. 기계적 재설계나 로봇 재프로그래밍 없이, 동일한 구성 안에서 성능을 조정할 수 있습니다.
단일 경도와 혼합 구성 중 어떤 옵션이 적합한지 고민되신다면, 전문가와 상담해보세요.

BLFF 자주 묻는 질문
BLFF는 어떤 제품을 취급할 수 있습니까?
BLFF는 무겁고 강성이 높은 박스부터 가볍고 변형되기 쉬운 제품, 형상이 불규칙한 대상물까지 폭넓게 대응할 수 있습니다. 적응형 립과 벨로우 구조를 통해 플라스틱, 다공성 종이, 골판지, 혼합 소재 등 물류, 이커머스, 창고 환경에서 사용되는 다양한 재질에 안정적인 실링을 제공합니다.
BLFF는 유지보수나 교체가 쉬운가요?
네. BLFF는 2단 구조의 피팅 방식을 적용해, 상부 피팅을 그대로 유지한 상태에서 컵과 하부 피팅만 빠르게 교체할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 고유량 필터 또한 세척이 간편하도록 설계되었습니다. 모든 구성 요소는 빠른 유지보수와 최소한의 다운타임, 그리고 장기적인 내구성을 고려해 설계되었습니다.
BLFF 경도 옵션의 차이점은 무엇인가요?
BLFF는 2가지 경도 옵션으로 제공되어, 유량 조건과 진공 레벨, 취급 대상에 맞춰 적합한 성능을 선택할 수 있습니다. Hard는 무거운 대상물에 대해 강하고 안정적인 그립을 제공하며, Medium은 다양한 제품을 균형 있게 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 모든 버전은 Ø42, Ø55 사이즈로 제공됩니다.
지속가능성
BLFF는 지속 가능성을 고려해 설계되었습니다. 흡착패드와 하부 피팅에 사용된 모든 플라스틱 소재는 재활용이 가능하며, 금속 부품은 재사용을 염두에 두고 설계되었습니다. 모든 구성 요소는 분리가 가능해, 제품 수명 종료 시 적절한 재활용 처리가 가능합니다.