새로운

품목 번호: S.BCP
Suction cup BCP40
BCP40은 포장 및 인트라로지스틱에서 판지 상자 자동 취급을 위한 Piab 전용 진공패드입니다. 약 25mm의 길고 안정적인 벨로우즈 스트로크와 약 40mm의 립 직경을 갖추고 있어, 중대형 박스와 박스 뚜껑의 안전한 그리핑과 반복성을 제공하는 동시에 일반적인 높이 변화를 보완합니다. 재활용 가능하고 마모 저항성이 있는 TPE를 금형으로 성형한 BCP40은 고주기 환경에서 긴 수명을 제공합니다. 조율된 벨로우즈, 통합 클리트, 최적화된 립 기하학은 다중 진공패드 그리퍼에서 약간 불규칙하거나 먼지가 쌓인 박스에서도 강력한 씰과 일정한 양력을 보장합니다. 다양한 피팅, 필터 디스크, piSAVE® sense 밸브와 호환되며, BCP40은 기존 진공 시스템과의 통합을 간소화하고 에너지 효율이 높고 처리량이 많은 박스 취급을 지원합니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 포장 라인 최종 공정, 탑 로딩, 팔레타이징·디팔레타이징 및 물류센터에서 규격화된 박스를 자동으로 핸들링할 수 있도록 최적화된 솔루션입니다.
- 분리 가능한 피팅이 포함된 재활용 TPE 구조는 교체를 간소화하고 지속 가능한 시스템 설계를 지원합니다.
- 다수의 벨로즈 디자인은 높이가 다르고 균일하지 않은 표면에 적합합니다.
- 통합된 클리트와 최적화된 립 형상은 효과적인 진공 밀봉 면적을 증가시켜 고정력과 신뢰성을 향상시킵니다.
- 벨로우즈와 립은 중간 정도의 접힘과 고르게 정의된 표면을 위해 조율되어 멀티 진공패드 그리퍼 및 배열에서 안정성과 일관된 양력을 보장합니다.
- 다양한 피팅, 필터 디스크, piSAVE® sense 밸브와 호환되어 업그레이드 및 기존 진공 시스템과의 통합이 간소화되었습니다.