새로운

품목 번호: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF는 Piab의 최신 창고, 전자상거래, 물류 및 일반 산업을 위한 고성능 진공패드 제품군입니다. 이 제품들은 봉투, 불규칙한 형태, 다공성 재질을 씰하는 데 필요한 부드러운 적응성과 무거운 상자와 평평한 상자에 필요한 강도를 결합합니다. 고유량 능력과 부드럽고 완벽한 립의 독특한 조합 덕분에, BLFF는 무거운 하중과 기존 진공패드 립으로는 씰하기 어려운 '까다로운' 물체 모두를 처리할 수 있어 자동화 시스템에서 피킹 비율을 높이고 전환을 줄이는 데 도움을 줍니다. 직경 Ø42와 Ø55 mm, 두 가지 경도 레벨(중간, 경도)로 제공되는 BLFF는 여러 전통적인 진공패드 유형을 대체하고 공구, 설정, 예비부품 취급을 단순화합니다. 진공패드는 재활용 가능한 TPE로 금형 성형되어 분리 가능한 금속 부품에 장착되어 교체와 재활용이 간편합니다. 요구되는 순환 및 마모 시험에서 검증되었으며, 중앙집중식 및 분산형 진공 시스템 모두에 적합한 BLFF는 오늘날과 미래의 포장 재질에 적합한 견고하고 수명이 긴 그립 솔루션을 제공합니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- 창고, 전자상거래, 물류 및 일반 산업에서 혼합 물품 취급을 위한 다목적 진공패드 계열입니다.
- 독특한 립과 벨로우즈 설계와 고진공 유량 능력은 단단한 박스와 밀봉이 일반적으로 어려운 가볍고 변형 가능하거나 '어려운' 물품 모두를 잡아줍니다.
- 두 가지 경도 단계(중간, 경도).
- 재활용 가능한 TPE 재질과 분리 가능한 금속 피팅을 제공하여 쉽게 교체하고 지속 가능성을 향상시킵니다.
- Piab 사이클 시험, 마모 및 고하중 테스트를 통해 입증된 견고함과 긴 수명.
- Ø42mm와 Ø55mm로 제공되며, 경도 수준별로 명확한 색상 코딩이 있습니다.
- 다양한 피팅, 선택 사양인 piSense 밸브, 먼지 처리용 세척 가능한 고유량 필터가 있습니다.
- 중앙집중식 및 분산형 진공 시스템과 단일 또는 다중 진공패드 그리퍼 모두에 적합합니다.