크기
20 mm
품목 번호: 9914556
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0201132
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9914282
5xM5 female양방향 조절 밸브, Al, Brass, PA
품목 번호: 9914283
M5 femaleAl
품목 번호: 9914276
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9914277
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9914280
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9914281
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 9914284
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 9914557
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9914278
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 9914279
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9914556
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 고유량 비닐팩 핸들링에 최적화
- 내구성이 뛰어난 고품질 HNBR로 제작되어 넓은 온도 범위와 자국 없는 핸들링이 가능합니다
- 비닐팩에 안전하고 손상되지 않는 그립
- 수평 조정에 적합합니다.
- 소형 및 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 이동.
- 양력이 물체의 표면과 평행할 때 덜 적합합니다.