품목 번호: 9909665
16 변형
Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
이 재질은 식품의약국 (FDA 21 CFR 177.2600)의 승인을 받았으며 EU 규정 EU 1935/2004를 충족합니다. 진공 패드는 색소가 첨가되지 않은 투명합니다. 높은 진공도에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 추가적인 안정성을 제공하기 위해 폴리아미드 강화 링을 장착할 수 있습니다. 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0200416
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909716
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909637
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909616
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909671
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909665
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909644
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
- 수평 조정에 적합합니다.
- 소형 및 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 이동.
- 양력이 물체의 표면과 평행할 때 덜 적합합니다.