품목 번호: 9909656
9 변형
Suction cup BL50-5 Silicone FCM, 1/2" NPT male
이 재질은 식품의약국 (FDA 21 CFR 177.2600)의 승인을 받았으며 EU 규정 EU 1935/2004를 충족합니다. 이 진공 패드는 색소를 첨가하지 않고 투명합니다. 액체, 점성 내용물 및 냉동 식품이 담긴 비닐팩을 핸들링하는 데 최적화되어 있습니다. 높은 진공도에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 추가적인 안정성을 제공하기 위해 폴리아미드 강화 링을 장착할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0200240
G 1/4" maleAl
품목 번호: 9909651
G 3/8" maleAl
품목 번호: 9909653
G 1/2" maleAl
품목 번호: 9909655
1/4" NPT maleAl
품목 번호: 9909652
3/8" NPT maleAl
품목 번호: 9909654
1/2" NPT maleAl
품목 번호: 9909656
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 재질은 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다
- 높은 초기 유량, 강화된 벨로우즈와 길고 얇은 립
- 액체로 채워진 비닐팩, 냉동 식품 및 무거운 비닐팩과 같이 다루기 어려운 비닐팩을 핸들링하는 데 적합
- 적합한 작동 온도는 -40–200 °C
- 레벨 완충에 적합