Suction cup BX52P Polyurethane 30/60 with filter, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
품목 번호: 9908595
116 변형

Suction cup BX52P Polyurethane 30/60 with filter, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

판지 등과 같이 울퉁불퉁한 다공성 표면에 적합. DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. DURAFLEX®의 재질은 마크가 없습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

10 mm (60 Sh)
품목 번호: 0122966
15 mm (60 Sh)
품목 번호: 0124237
20 mm (60 Sh)
품목 번호: 0124249
25 mm (60 Sh)
품목 번호: 0108240
35 mm (60 Sh)
품목 번호: 9909190
52 mm (60 Sh)
품목 번호: 9908593
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0107149
110 mm (60 Sh)
품목 번호: 0108340
10 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0118329
15 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0118505
20 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0118507
25 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0109006
35 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 9909193
52 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 9908595
75 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0106293
110 mm (30/60 Sh)
품목 번호: 0107093

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0104529
피팅 제외필터, 없음
품목 번호: 0108164
M5 maleBrass
품목 번호: 0122869
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0125107
M5 femaleAl
품목 번호: 0125104
M5 female디스크형 필터, Al
품목 번호: 0109400
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0125108
G 1/8" male필터, Al
품목 번호: 0201082
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0201073
G 3/8" male필터, Al
품목 번호: 0107149
G 1/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909111
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0106293
G 3/8" female필터, Al
품목 번호: 0106606
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9907509
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108794
3/8" NPSF female필터, Al
품목 번호: 0108403
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 레벨 조정 및 판지 등과 같은 고르지 않고 다공성 표면에 적합합니다.
  • 두 가지 색상의 진공 패드에서 벨로즈와 씰링 립은 경도가 다르기 때문에 진공 패드가 강하고 안정적이며 동시에 부드럽고 유연합니다.
  • DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다.
  • DURAFLEX® 재질은 마크가 없습니다.