BLFF Ø42 & Ø55 런칭
뛰어난 유량 성능, 높은 진공 도달 능력, 안정적인 핸들링, 그리고 까다로운 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 운용 성능을 제공하도록 설계된 BLFF 흡착패드로 진공 그리핑의 새로운 기준을 경험해 보세요.
모든 산업을 위한 더욱 스마트한 자동화
파이아브 (Piab) 는 글로벌 산업 전반에 걸쳐 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 효율적인 진공 자동화 솔루션을 제공합니다.
자동화를 위한 혁신적인 제품
당사의 진공 기술은 자동화 시스템 전반에 걸쳐 정밀한 취급, 효율적인 운반 및 스마트 통합을 가능하게 합니다.
응용분야에 적합한 제품을 찾으십시오.
파이아브 (Piab) 는 기술, 혁신 및 미래의 제품에 집중하여 현재와 미래를 해결하는 데 도움을 줍니다. 다음 자동화 단계를 지원할 수 있는 방법을 알아보려면 당사에 문의하십시오.


나만의 진공 시스템 설계
OVM Pro 3D는 실제 구현 전에 가상 환경에서 자체 진공 시스템을 설계, 테스트 및 개선할 수 있는 기능을 제공합니다. Piab의 광범위한 진공이젝터, 진공펌프, 진공패드, 그리퍼, 피팅 및 액세서리로 로그인하여 고유한 응용분야를 만드십시오.
예정된 이벤트
최신 뉴스
Product news
2026. 11. 17.
Piab introduces piCEP™40 – compact electrical pump for compressed-air-free vacuum automation
Piab이 물류, 포장 및 자재 처리 분야에서 압축 공기 없이 유연한 자동화를 구현할 수 있도록 설계된 소형 완전 전기식 진공 펌프 piCEP™40을 출시합니다.

Insights
2026. 11. 11.
분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법
대부분의 플랜트에서 분말 이송은 무언가가 멈출 때만 주목을 받습니다. 펌프, 필터 및 분체이송기는 백그라운드에서 작동하며, 한 번 사양이 정해지면 그대로 방치됩니다. 이러한 관행이 변하고 있습니다. 변화를 주도하는 요인과 차세대 이송 장비가 갖춰야 할 요소를 알아보세요.

Insights
2026. 11. 11.
생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미
PFAS에 대한 대부분의 대화는 붙지 않는 프라이팬과 아웃도어 재킷과 같은 소비재에 중점을 둡니다. 그러나 PFAS는 씰, 개스킷, 코팅 및 필터 매체와 같은 산업 장비에도 내장되어 있습니다. 생산 현장을 책임지는 모든 사람에게 있어 문제는 더 이상 PFAS의 규제 여부가 아니라 장비와 공급망이 얼마나 빨리 적응할 수 있느냐 하는 것입니다.

가입하기
무료 Piab 계정을 만들어 보세요.
자세한 제품 정보와 CAD 모델,
설계 및 선정 과정을 간소화해 주는 다양한 문서를 이용하실 수 있습니다.