품목 번호: 0210674
16 변형
Suction cup F-BXT35 Silicone 5x1/8" NPSF female, with dual flow control valve
F-BXT 진공 패드는 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004 표준을 충족하는 오래 지속되는 고급 실리콘으로 제작되었으며 검출성을 위한 금속 첨가제가 포함되어 있습니다. 멀티 벨로우즈 설계와 매우 길고 얇은 립은 단단한 빵이나 라자냐 접시와 같은 질감이 있거나 씨앗이 있는 표면에 탁월한 그립감을 제공합니다. Piab의 표준 피팅과 호환되며 저진공에서 작동하여 핸들 중 식품 손상 위험을 최소화합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
35 mm
품목 번호: 0210674
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0209633
G 1/8" male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210682
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210683
G 1/4" male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210684
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210680
G 3/8" male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210681
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, SS
품목 번호: 0210672
1/4" NPT male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210673
3/8" NPT male양방향 조절 밸브, SS
품목 번호: 0210670
3/8" NPT male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210671
1/8" NPT female양방향 조절 밸브, SS
품목 번호: 0210677
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0210676
1/8" NPSF female메쉬 필터, SS
품목 번호: 0210678
1/8" NPSF femaleSS
품목 번호: 0210679
5x1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, SS
품목 번호: 0210674
5x1/8" NPSF femaleSS
품목 번호: 0210675
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 재질 FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- 내구성 좋은 최상의 실리콘 재질.
- 고무 소재에 낮은 비율의 금속 첨가제 (Fe)를 혼합하여 검출 가능하게 만듭니다.
- 멀티 벨로즈 타입 진공 패드에는 매우 길고 매우 얇은 립이 있습니다. 결과적으로 씨를 뿌린 단단한 빵 및 라자냐 접시와 같이 질감이 있거나 씨가 있는 표면에서 더 잘 피킹하거나 리프팅할 수 있습니다.
- F-BXT 35는 표준/일반 진공 패드에 사용되는 Piab의 피팅 제품군과 함께 사용할 수 있습니다.
- 벨로우즈를 접으려면 저진공도가 필요합니다. 취급된 식품의 손상 위험을 줄입니다.