품목 번호: 0209310
36 변형
흡입 컵 BXF75P 폴리우레탄 60, G3/8" 수(메시 필터 포함)
Piab의 BXF 진공 패드는 유분이 묻어 있는 금속판용으로 설계되었으며 우수한 레벨 완충을 위한 멀티 벨로우즈가 있어 차체 부품을 분리하고 피킹하는 데 이상적입니다. 매우 긴 벨로우즈는 매우 낮은 진공을 필요로 하여 부품이 밀려나는 것을 방지합니다. 독특한 마찰 패턴은 기존 진공 패드보다 3-5배 더 높은 전단력을 제공하므로 기름기가 많거나 건조한 시트에 적합합니다. DURAFLEX®로 제작된 이 제품은 고무와 같은 탄성과 폴리우레탄 내구성을 결합하여 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
M10x1.5 male메쉬 필터, SS
품목 번호: 0209314
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209313
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209310
G 3/8" Long female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209309
G 1/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209312
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209308
G 3/8" femalePA
품목 번호: 0209307
3/8" NPT female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209311
T-slot 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0209315
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 유분이 묻어 있는 금속판을 위한 멀티 벨로우즈가 있는 특수 설계된 미끄러짐 방지용 진공 패드. 매거진(프레스 라인)에서 시트를 쌓고 랙에서 차체 부품을 피킹하는 것과 같이 뛰어난 레벨 완충이 필요한 응용분야에 적합합니다.
- 매우 긴 벨로우즈를 완전히 압축하는 데 필요한 매우 낮은 진공도로 인해 진공 패드가 부품을 제자리에서 밀어내지 않습니다.
- BXF" 설계는 평평한 표면과 고르지 않은 곡면에 적합합니다.
- 립의 내부 마찰 패턴은 일반적으로 해당 기존 진공 패드보다 3-5배 더 높은 전단력을 견딜 수 있습니다.
- 유분이 0.1g/m2보다 많은 금속판에 최고의 선택이 되며 또한 유분이 없는 금속판에도 좋은 선택입니다.
- DURAFLEX®는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 기능으로 하는 재질입니다. 이 재질은 수십만 사이클 후에도 환상적인 탄성 기억을 가지고 있습니다.