Suction cup B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM - 1
품목 번호: 0207107
30 변형

Suction cup B-BL40-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM

B-BL은 베이커리 제품에 적합한 제품군입니다. 이 재질은 식품의약국(FDA 21 CFR 177.2600)을 준수하고 EU 규정 EU 1935/2004를 충족하며 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 높은 진공도에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 추가적인 안정성을 제공하기 위해 폴리아미드 강화 링을 장착할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

30 mm
품목 번호: 0207099
40 mm
품목 번호: 0207107
60 mm
품목 번호: 0207117

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0202850
G 3/8" maleASTM 316L
품목 번호: 0207101
G 3/8" maleComposite
품목 번호: 0207105
G 1/2" maleASTM 316L
품목 번호: 0207102
G 1/2" maleComposite
품목 번호: 0207106
3/8" NPT maleASTM 316L
품목 번호: 0207103
3/8" NPT maleComposite
품목 번호: 0207107
1/2" NPT maleASTM 316L
품목 번호: 0207104
1/2" NPT maleComposite
품목 번호: 0207108
Retainer clip 없음
품목 번호: 0207109
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 실리콘 재질은 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다. 오래 지속되는 고급 실리콘 재질. 고무 소재에 낮은 비율의 금속 첨가제 (Fe)를 혼합하여 검출 가능하게 만듭니다. 곡물이 들어 있는 빵 핸들링에 적합. 수평 조정에 적합합니다. 수나사 식품 등급의 검출 가능한 플라스틱 피팅 또는 내산성 스테인레스 스틸 피팅으로 제공됩니다. 피팅은 별도. 추가 피팅 선택사양 – 빵 디패너에 사용되는 표준 벨트용 리테이너 클립. 위생적으로 청소하기 쉬운 디자인. 먼지/이물질 남아있을 수 있는 공간이 없습니다. 벨로우즈를 접으려면 저진공도가 필요합니다. 취급된 베이커리 제품의 손상 위험을 줄입니다.