품목 번호: 0207064
52 변형
Suction cup F-BX20 Silicone G1/4" male SS, detectable, FCM
F-BX 진공 패드는 식품의약국 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수하는 오래 지속되는 고급 실리콘으로 만들어졌습니다. 금속 첨가제는 식품 안전을 위해 검출할 수 있도록 합니다. 냉동 및 생식에 이상적이며 고속에서도 불규칙한 그리핑 표면을 잡습니다. 위생적이고 청소하기 쉬운 설계로 분진이 남아 있을 수 있는 공간이 없게 설계되었습니다. 식품 등급, 감지 가능 또는 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있으며 낮은 진공에서 작동하여 제품 손상 위험을 줄입니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0206204
M5 maleSS
품목 번호: 0207049
M5 maleComposite
품목 번호: 0207052
G 1/8" maleSS
품목 번호: 0207063
G 1/8" maleComposite
품목 번호: 0207067
G 1/4" maleSS
품목 번호: 0207064
G 1/4" maleComposite
품목 번호: 0207068
G 3/8" maleSS
품목 번호: 0207072
G 3/8" maleComposite
품목 번호: 0207076
1/8" NPT maleSS
품목 번호: 0207065
1/8" NPT maleComposite
품목 번호: 0207069
1/4" NPT maleSS
품목 번호: 0207066
1/4" NPT maleComposite
품목 번호: 0207070
3/8" NPT maleSS
품목 번호: 0207074
3/8" NPT maleComposite
품목 번호: 0207078
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 실리콘 재질 FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- 오래 지속되는 고급 실리콘 소재
- 고무 소재에 낮은 비율의 금속 첨가제 (Fe)를 혼합하여 검출 가능하게 만듭니다.
- 냉동 및 신선식품에 적합.
- 빠른 속도와 가속에서도 불규칙한 표면과 높이가 다른 식품에 대한 탁월한 그립
- 수나사 식품 등급의 검출 가능한 플라스틱 피팅 또는 내산성 스테인레스 스틸 피팅으로 제공됩니다.
- 위생적으로 청소하기 쉬운 디자인. 먼지/이물질 남아있을 수 있는 공간이 없습니다.
- 벨로우즈를 접으려면 저진공도가 필요합니다. 핸들링 되는 식료품에 손상의 위험을 줄여 줍니다