Suction cup VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF - 1
품목 번호: 0202749
35 변형

Suction cup VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF

Value Line 진공 패드는 표준/기본 응용분야에 적합하며 진공 패드는 적정 가격의 좋은 성능을 보여줍니다. 긴 벨로즈 타입 진공 패드에는 판지와 같이 약간 주름진 표면을 잘 씰할 수 있도록 길고 얇은 립이 있습니다. 이 제품은 기성품 배송을 통해 전 세계적으로 구입할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm
품목 번호: 0202684
25 mm
품목 번호: 0202698
30 mm
품목 번호: 0202710
40 mm
품목 번호: 0202725
50 mm
품목 번호: 0202737
60 mm
품목 번호: 0202749
75 mm
품목 번호: 0202761

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0202122
G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202684
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202686
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202746
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202747
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 레벨 조정에 적합
  • 작고 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 동작
  • 리프팅력이 물체 표면과 평행할 때 적합하지 않음
  • 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
  • PVC가 없는 재활용 가능한 재질