크기
입어 보기
G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202710
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202712
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202711
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202723
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
품목 번호: 0202713
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
품목 번호: 0202725
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 레벨 조정에 적합
- 작고 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 동작
- 리프팅력이 물체 표면과 평행할 때 적합하지 않음
- 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
- PVC가 없는 재활용 가능한 재질