Suction cup VL30BX, 1/8"NPT-M5 - 1
품목 번호: 0202708
28 변형

Suction cup VL30BX, 1/8"NPT-M5

Value Line 진공 패드는 표준/기본 응용분야에 적합하며 진공 패드는 적정 가격의 좋은 성능을 보여줍니다. 벨로즈 타입 진공패드에는 판지와 같이 약간 주름진 표면을 잘 씰하기 위해 길고 얇은 립이 있습니다. 이 제품은 기성품 배송을 통해 전 세계적으로 구입할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm
품목 번호: 0202682
25 mm
품목 번호: 0202696
30 mm
품목 번호: 0202708
40 mm
품목 번호: 0202718
50 mm
품목 번호: 0202730
60 mm
품목 번호: 0202742
75 mm
품목 번호: 0202754

입어 보기

G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202706
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202708
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202707
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202719
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 수평 조정에 적합합니다.
  • 하나의 리프팅 장치에 여러 개의 짧은 벨로우즈가 있으면 높이 차이와 다양한 형태의 물체(예: 엠보싱 또는 골판지)를 처리할 수 있습니다
  • 리프팅 동작은 작고 얇은 물체를 분리하는 데 사용할 수 있습니다
  • 우수한 정밀도와 안전한 리프팅 동작을 달성하기 위해 양력이 물체 표면과 평행할 때 가벼운 물체만 핸들해야 합니다
  • 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
  • PVC가 없는 재활용 가능한 재질