크기
입어 보기
G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202694
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202696
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202695
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202719
1/4" NPT male, 1/8" NPSF femaleBrass
품목 번호: 0202697
1/4" NPSF female, 3/8" NPT maleBrass
품목 번호: 0202721
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 수평 조정에 적합합니다.
- 하나의 리프팅 장치에 여러 개의 짧은 벨로우즈가 있으면 높이 차이와 다양한 형태의 물체(예: 엠보싱 또는 골판지)를 처리할 수 있습니다
- 리프팅 동작은 작고 얇은 물체를 분리하는 데 사용할 수 있습니다
- 우수한 정밀도와 안전한 리프팅 동작을 달성하기 위해 양력이 물체 표면과 평행할 때 가벼운 물체만 핸들해야 합니다
- 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
- PVC가 없는 재활용 가능한 재질