입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0121520
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0124515
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0120576
G 1/2" maleAl
품목 번호: 0122961
1/4" NPT maleAl
품목 번호: 0124516
3/8" NPT maleAl
품목 번호: 0120577
1/2" NPT maleAl
품목 번호: 0122962
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 높은 초기 유량, 강화된 벨로우즈와 길고 얇은 립
- 액체로 채워진 비닐팩, 냉동 식품 및 무거운 비닐팩과 같이 다루기 어려운 비닐팩을 핸들링하는 데 적합
- 적합한 작동 온도는 -40–200 °C
- 레벨 완충에 적합