Suction cup BL30-4 Silicone, G1/4" male - 1
품목 번호: 0118369
9 변형

Suction cup BL30-4 Silicone, G1/4" male

깨지기 쉬운 내용물과 음식이 담긴 가방에 최적화되어 있습니다. 짧은 벨로우즈와 동일한 용도에도 사용할 수 있지만 더 긴 리프팅 동작으로 인해 더 큰 레벨 차이에 대처할 수 있습니다. 높은 진공도에서는 사용하기에 적합하지 않습니다. 추가적인 안정성을 제공하기 위해 폴리아미드 강화 링을 장착할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

30 mm
품목 번호: 0118369
40 mm
품목 번호: 0114848
50 mm
품목 번호: 0117612

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0116971
G 1/4" maleAl
품목 번호: 0118369
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0116993
G 1/2" maleAl
품목 번호: 0120543
1/4" NPT maleAl
품목 번호: 0118371
3/8" NPT maleAl
품목 번호: 0116996
1/2" NPT maleAl
품목 번호: 0120544
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 길고 유연한 벨로우즈 설계는 다양한 제품 높이와 고르지 않은 표면에 탁월한 적응성을 제공합니다.
  • 길고 얇은 립은 얇은 호일 비닐팩과 같은 섬세하거나 불규칙한 품목에서도 안전한 밀봉과 뛰어난 그립감을 보장합니다.
  • 까다로운 응용분야에서 진공 효율성과 속도를 극대화하기 위해 고유량 피팅이 장착되어 있습니다.
  • 효과적인 그립 영역은 립 직경과 일치하여 안정적이고 신뢰성 있는 핸들링을 보장합니다.
  • 넓은 온도 범위. 40°C에서 +200°C까지의 온도를 견딜 수 있는 다양한 환경에 적합합니다.