Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male - 1
품목 번호: 0113743
9 변형

Suction cup BL30-3P Polyurethane 30/70, G3/8" male

이 진공 패드는 비닐팩 핸들링을 위해 특별히 설계되었습니다. 고유한 진공 패드 피팅은 안전한 그리핑에 필요한 높은 초기 진공흡입용량을 허용합니다. 이중 경도 진공 패드는 더 나은 씰 능력과 보다 안정적이고 안전한 취급을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

30 mm
품목 번호: 0113743
40 mm
품목 번호: 0111791
50 mm
품목 번호: 0112641

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0110545
G 3/8" maleAl
품목 번호: 0113743
G 1/2" maleAl
품목 번호: 0113745
3/8" NPT maleAl
품목 번호: 0113744
1/2" NPT maleAl
품목 번호: 0113746
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 비닐팩 핸들링에 필요한 높은 초기 진공흡입용량을 허용하는 고유량 피팅.
  • 레벨 조정 및 고르지 않은 표면에 적합합니다.
  • 부드러움과 유연성과 함께 강도와 안정성을 허용하는 이중 경도. 
  • DURAFLEX® 재질은 폴리우레탄의 내마모성과 함께 고무의 탄성을 기능으로 합니다.
  • DURAFLEX® 재질은 자국이 없습니다.