Suction cup BL50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve - 1
품목 번호: 0101715
43 변형

Suction cup BL50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve

BL-2 실리콘 진공 패드는 부드럽고 유연한 립을 가지고 있어 너무 촘촘하게 포장되지 않은 가방에 적합합니다. 4개의 벨로우즈는 좋은 레벨 완충을 제공합니다. 직경 20 mm 에서 50 mm까지 제공됩니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm
품목 번호: 0101116
30 mm
품목 번호: 0101515
40 mm
품목 번호: 0101120
50 mm
품목 번호: 0101715

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101122
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101208
M5 femaleAl
품목 번호: 0101204
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101207
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110339
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101205
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101709
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101711
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101206
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101710
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101712
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101708
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101714
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110342
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101513
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고유량 비닐팩 핸들링에 최적화
  • 내구성이 뛰어난 고품질 실리콘으로 제작되어 넓은 온도 범위 가능
  • 비닐팩에 안전하고 손상되지 않는 그립
  • 수평 조정에 적합합니다.
  • 소형 및 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 이동.
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 덜 적합합니다.