Suction cup BL20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with mesh filter - 1
품목 번호: 0101198
44 변형

Suction cup BL20-2 Chloroprene, G1/8" male/M5 female, with mesh filter

BL-2 클로로프렌 진공패드는 부드럽고 유연한 립을 가지고 있어 너무 빡빡하게 포장되지 않은 비닐팩에 적합합니다. 4개의 벨로우즈는 좋은 레벨 완충을 제공합니다. 직경 20 mm 에서 50 mm까지 제공됩니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm
품목 번호: 0101198
30 mm
품목 번호: 0101117
40 mm
품목 번호: 0101119
50 mm
품목 번호: 0110958

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101115
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101197
M5 femaleAl
품목 번호: 0101193
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101196
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0109844
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101194
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101496
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101498
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101195
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101497
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101499
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101495
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101501
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110951
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101526
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고유량 비닐팩 핸들링에 최적화
  • 고품질 클로로프렌으로 제작
  • 비닐팩에 안전하고 손상되지 않는 그립
  • 수평 조정에 적합합니다.
  • 소형 및 얇은 물체를 분리하기 위한 리프팅 이동.
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 덜 적합합니다.