Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
품목 번호: 9909753
25 변형

Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

이 재질은 식품의약국 (FDA 21 CFR 177.2600)의 승인을 받았으며 EU 규정 EU 1935/2004를 충족합니다. 이 진공 패드는 색소를 첨가하지 않고 투명합니다. 평평하거나 약간 곡면이 있는 물체를 다루기 위해서.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

4 mm
품목 번호: 0200254
6 mm
품목 번호: 0200255
8 mm
품목 번호: 0200256
10 mm
품목 번호: 0200257
15 mm
품목 번호: 0200258
20 mm
품목 번호: 9909719
30 mm
품목 번호: 9909753
40 mm
품목 번호: 0200442
50 mm
품목 번호: 0200443

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0200441
M5 maleBrass
품목 번호: 9909635
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909720
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909722
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909753
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909727
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909723
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.