Suction cup F20 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter - 1
품목 번호: 9909710
28 변형

Suction cup F20 Silicone FCM, G1/8" male/M5 female, with mesh filter

사용 된 재료는 식품 등급의 실리콘 재질입니다. 식품의약국 (FDA 21 CFR 177.2600.)의 승인을 받은 색소가 없으며 EU의 레귤레이션 EU 1935/2004를 충족합니다. (식품의약국 승인). 진공 패드는 부드럽고 유연하며 넓은 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

15 mm
품목 번호: 0200263
20 mm
품목 번호: 9909710
25 mm
품목 번호: 9909711
30 mm
품목 번호: 9909627
40 mm
품목 번호: 0200437
50 mm
품목 번호: 0200438
75 mm
품목 번호: 0200264
110 mm
품목 번호: 0200302
150 mm
품목 번호: 0200265

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0200417
M5 maleBrass
품목 번호: 9909623
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909624
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909628
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0200497
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0200507
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909666
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909669
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909629
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 평평한 물체에 적합합니다.
  • 양호한 안정성과 고유의 이동이 거의 없음.
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.
  • 클리트는 얇고 민감한 물체가 변형되는 것을 방지하고 양력이 평행할 때 추가 마찰을 제공합니다.