진공패드와 소프트 그리퍼
원형 타입 진공패드
플랫 타입 진공패드
품목 번호: 3250081SC
4 변형
Suction cup U3 Conductive silicone, M2.5 male
평평하거나 약간 곡면이 있는 물체를 다루기 위해서.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
로그인/계정 생성
다운로드
이메일로 공유
크기
2 mm
품목 번호: 3250080SC
3 mm
품목 번호: 3250081SC
입어 보기
피팅 제외
없음
품목 번호: 3150285SC
M2.5 male
Brass
품목 번호: 3250081SC
비교
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
오목한 개체에도 사용됩니다.
전도성 실리콘 진공 패드는 정전기에 민감한 물체에 적합합니다.
전도성 니켈 도금 피팅
산업
사양
다운로드
액세서리/부품
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop