Suction cup U8 Chloroprene - 1
품목 번호: 3150116
21 변형

Suction cup U8 Chloroprene

표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체를 다루기 위한 클로로프렌 소재의 범용/평면 진공 패드.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

4 mm
품목 번호: 3150114
6 mm
품목 번호: 3150115
8 mm
품목 번호: 3150116
10 mm
품목 번호: 3150117
15 mm
품목 번호: 3150118
20 mm
품목 번호: 0101144

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 3150116
M5 maleBrass
품목 번호: 3150004
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101377
M5 femaleAl
품목 번호: 0101373
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101376
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110956
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101374
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101375
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.