품목 번호: 0256020
8 변형
PX110 - Suction cup with Touch valve - G1/2" female
PX는 거칠고 요철이 있거나 표면이 고르지 않은 공작물도 안전하게 취급할 수 있도록 설계된 견고한 흡착 패드 패밀리입니다. 높은 적응성을 가진 EPDM 씰링 엣지와 단단한 장착 플레이트, 그리고 내부 지지 패턴이 결합되어, 건조한 체커 플레이트(무늬 강판), 장식 유리, 파손된 천연석과 같이 까다로운 소재에서도 안정적인 그립을 제공합니다. 내부 용적이 작아 진공 형성이 매우 빠르며, 업계에서 일반적으로 사용되는 치수에 맞춘 다양한 직경 옵션을 통해, PX는 신규 설비는 물론 기존 자동화 시스템에도 자연스럽게 통합될 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
입어 보기
G 1/2" femaleAl
품목 번호: 0256016
G 1/2" female콘 밸브, Al
품목 번호: 0256020
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 목재, 건조 철판, 유리, 석재와 같이 거칠고 구조적이거나 표면이 고르지 않은 소재에서도 안정적인 그립을 제공합니다.
- 표면 형상을 따라 유연하게 밀착되는 부드러운 EPDM 실링 가장자리로, 신뢰성 높은 씰링을 구현합니다.
- 얇고 섬세한 공작물을 안정적으로 지지하기 위한 지지 패턴이 통합된 견고한 알루미늄 피팅 플레이트.
- 흔적, 찌그러짐 및 영구 변형을 방지하는 데 도움이 되는 부드러운 접촉면.
- 내부 용적이 작아 배기 시간이 매우 짧고, 리프팅 사이클 수를 증가시킬 수 있습니다.
- 선택 사양인 콘 밸브 버전은 피킹 시에만 컵을 활성화하며, 공작물과 접촉하지 않는 컵을 자동으로 비활성화하여 공기 소비를 줄입니다.
- 실링 엘리먼트는 피팅 플레이트에 견고하게 고정되지만, 마모 시에는 손쉽게 교체할 수 있습니다.
- 피팅 플레이트의 나사식 포트를 통해 진공을 직접 연결하거나 옵션 콘 밸브를 연결할 수 있습니다.
- 목재, 금속, 유리 및 석재 취급에 일반적으로 사용되는 규격과 맞도록 다양한 직경으로 제공됩니다.