XLF250SL 초대형 싱글 립 플랫 컵, G1/2" 암나사 - 1
XLF250SL 초대형 싱글 립 플랫 컵, G1/2" 암나사 - 2
품목 번호: 0255192
4 변형

XLF250SL 초대형 싱글 립 플랫 컵, G1/2" 암나사

유리 및 금속과 같은 크고 무거운 판재를 다루기에 적합하며, 평면 또는 약간 오목한 표면에 사용할 수 있습니다.마찰 패턴은 안전성을 높이고, 기울어지거나 세워진 유리/금속 판재를 취급하는 능력을 향상시킵니다.리프팅 성능을 극대화하기 위한 단일 립 설계입니다.보조 포트는 진공 감지 또는 효율적인 블로오프/릴리스에 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

150 mm
품목 번호: 0255190
200 mm
품목 번호: 0255191
250 mm
품목 번호: 0255192
300 mm
품목 번호: 0255193

입어 보기

G 1/2" femaleAl
품목 번호: 0255192
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 유리 및 금속과 같은 크고 무거운 판재를 다루기에 적합하며, 평면 또는 약간 오목한 표면에 사용할 수 있습니다.
  • 마찰 패턴이 안전성을 높이고, 기울어진 상태나 세워진 유리/금속 판재를 취급하는 능력을 향상시킵니다.
  • 리프팅 성능을 극대화하기 위한 단일 립 설계입니다.
  • 내구성이 뛰어나고 마모에 강한 소재를 사용하여 자국이 남을 위험을 줄입니다.
  • 평평한 장착 플레이트는 맞춤형 장착 인터페이스 구현을 용이하게 합니다.
  • 보조 포트는 진공 감지 또는 효율적인 블로오프/릴리스에 적합합니다.