P60 - Suction cup - G3/8" - 1
품목 번호: 0242055
4 변형

P60 - Suction cup - G3/8"

P 진공 패드는 석재 타일, 목재 또는 바둑판 무늬와 같이 강하게 구조화되고 고르지 않은 평평한 표면을 처리하는 데 특히 적합합니다. 마모 시 쉽게 교체할 수 있는 EPDM 고무 프로필 씰이 있는 알루미늄으로 제작되어 지금까지 고려되지 않았던 표면에서의 진공 기술 사용이 가능해졌습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

35 mm
품목 번호: 0223818
60 mm
품목 번호: 0242055
100 mm
품목 번호: 0223820

입어 보기

G 1/8" femaleAl
품목 번호: 0223819
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0242055
G 1/2" femaleAl
품목 번호: 0223820
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 바둑판이나 석재 타일과 같이 평평하고 구조적이며 고르지 않은 표면을 처리하는 데 적합합니다.
  • EPDM으로 제조된 프로파일 목록은 부드럽고 몇 mm의 높이 차이를 차지할 수 있습니다.
  • 단단한 알루미늄 판으로 인해 크기에 비해 높은 리프팅력.
  • 진공 패드는 수직 양중력을 처리하도록 설계되었습니다. 진공 패드에 평행 양력을 가하는 것은 권장되지 않습니다.