Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
품목 번호: 0128158
23 변형

Suction cup F75 HNBR, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab의 HNBR 플랫 진공 패드는 까다로운 환경에서 고성능 핸들링을 위해 설계되었습니다. HNBR로 제작되어 자국 없는 핸들과 열, 오일 및 화학 물질에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다. 평평한 설계는 안전하고 안정적인 그립을 보장하므로 자동차 및 중장비 산업 응용분야에 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

50 mm
품목 번호: 0108166
75 mm
품목 번호: 0128158

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 3150131T
피팅 제외와셔, 없음
품목 번호: 3150038T
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108182
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108183
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108185
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128158
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906576
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909460
1/4" NPT femaleAl
품목 번호: 0128159
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108181
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128156
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 9909461
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108186
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고성능, 마크 프리, HNBR로 제작
  • 열, 오일 및 화학 물질에 대한 우수한 저항성
  • 안전하고 안정적인 취급을 위한 평면 설계
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.
  • 매끄러운 표면에서 안정적인 그립
  • 자동차 및 중장비 산업에 이상적