Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
품목 번호: 0128154
52 변형

Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab의 니트릴-PVC 평면 진공 패드는 열악한 산업 환경에서 견고하고 안정적인 재질 취급을 위해 설계되었습니다. 니트릴-PVC 혼합물은 자국 없는 핸들링과 오일, 화학 물질 및 마모에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 평평한 설계는 매끄러운 표면을 안전한 그리핑할 수 있어 자동차 및 제조 응용분야에 이상적입니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

40 mm
품목 번호: 0101135
50 mm
품목 번호: 0101137
75 mm
품목 번호: 0128154
110 mm
품목 번호: 3150021P
150 mm
품목 번호: 3150022P

입어 보기

선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 내구성이 뛰어난 니트릴-PVC 혼합으로 제작
  • 우수한 내유성, 내화학성, 내마모성
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.
  • 마크 프리 핸들링
  • 열악한 조건에서도 오래 지속되는 성능
  • 자동차 및 제조업체 산업에 적합