Suction cup U20-2P Polyurethane 50 - 1
품목 번호: 0119995
6 변형

Suction cup U20-2P Polyurethane 50

U-P 진공패드는 제본 응용분야에서 종이를 다루도록 설계되었습니다. DURAFLEX®로 제작되었으며 시중에 나와 있는 기존 진공 패드보다 수명이 2-3배 더 깁니다. 유연성을 높이기 위해 진공 패드는 40, 50 및 60 Shore의 세 가지 품질로 제공되므로 속도 향상과 보다 안정적인 생산으로 다양한 용지 품질을 실행할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm (40 Sh)
품목 번호: 0119994
20 mm (50 Sh)
품목 번호: 0119995
20 mm (60 Sh)
품목 번호: 0119996

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0119995
G 1/8" maleAl
품목 번호: 0205722
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 긴 수명 진공 패드
  • 여러 책 제본 응용분야에 적합
  • U20-2P를 세 가지 해안으로 주문할 수 있기 때문에 다양한 용지 품질을 쉽게 핸들할 수 있습니다
  • DURAFLEX®는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 특징으로 하는 특수 개발 재질로 제조된 진공 패드입니다.