Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter - 1
품목 번호: 0101786
34 변형

Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter

Piab의 자국 없는 TPE 플랫 진공패드는 민감하거나 고부가가치 제품을 부드럽고 흔적 없이 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 열가소성 엘라스토머(TPE)로 제작된 이 진공패드는 부드럽고 자국이 남지 않는 그립감을 제공하여 외관이 중요한 표면에 이상적입니다. 평면 설계로 안정적이고 안전한 리프팅이 보장되어 전자 제품, 유리 및 완제품에 적합합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

15 mm
품목 번호: 3150269
20 mm
품목 번호: 0101139
25 mm
품목 번호: 0101314
30 mm
품목 번호: 0101141
40 mm
품목 번호: 0101586
50 mm
품목 번호: 0101786

입어 보기

선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 마크 프리 재질. 특수 열탄성 폴리우레탄(TPU)으로 제작된 이 진공패드는 취급된 물체에 자국이나 흔적을 남기지 않아 유리, 금속 및 기타 민감한 재질에 대한 완벽한 표면 무결성을 보장합니다.
  • 평평한 표면에 이상적입니다. 평평한 물체를 위해 특별히 설계된 F-MF 진공패드는 뛰어난 안정성과 취급 중 고유의 움직임을 최소화합니다.
  • 이 설계는 변형을 최소화하면서 강력하고 안정적인 그립을 제공하여 정확한 위치 지정 및 평행 리프팅에 안정적입니다.
  • 15mm에서 50mm까지 다양한 크기로 제공되는 이 시리즈는 작은 물체에서 큰 평면 물체에 이르기까지 광범위한 응용분야 요구 사항을 충족합니다.
  • 이 재질은 넓은 온도 범위를 견디고 일반적인 화학 물질에 저항하므로 진공패드는 까다로운 산업 환경에 적합합니다
  • 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.