품목 번호: 0101349
75 변형
Suction cup F30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Piab의 식품의약국/EU 승인 실리콘 플랫 진공 패드는 식품, 제약 및 규제 환경에서 위생적이고 안전하게 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 규정을 준수하는 실리콘으로 제작되어 평평한 표면에서도 부드러운 그립감과 안정적인 성능을 제공합니다. 플랫 설계는 안정적인 리프팅을 보장하는 반면, 재질은 오염 없는 작동을 위해 화학 물질과 고온에 저항합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0101134
M5 maleBrass
품목 번호: 3150014S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 0101345
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0110344
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101346
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101344
M5 femaleAl
품목 번호: 0101341
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101350
G 1/8" male, M5 female콘 밸브, Al
품목 번호: 3250039S
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101348
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101342
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101748
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101750
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101867
G 3/8" female콘 밸브, Al
품목 번호: 0101870
G 1/2" female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101869
G 1/2" female콘 밸브, Al
품목 번호: 0101872
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128150
G 3/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101935
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101343
1/8" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101349
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101749
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101756
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101751
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101747
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101753
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101754
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0110346
1/8" NPSF female콘 밸브, Al
품목 번호: 3150051S
1/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101866
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101752
3/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101868
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101909
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 규제 산업을 위한 식품의약국/EU 준수 실리콘
- 안전하고 안정적인 취급을 위한 평면 설계
- 화학 물질 및 고온에 대한 내성
- 위생적이고 청소 용이
- 식품, 제약 및 민감한 응용분야에 이상적
- 양력이 물체의 표면과 평행할 때 권장됩니다.