Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female - 1
품목 번호: 3150067P
9 변형

Suction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female

약간 구부러진 모양과 내부 돌기는 좋은 그립을 제공하며 강화된 립은 진공 패드의 수명을 상당히 연장시킵니다. 니트릴-PVC는 자국 없는 핸들링을 가능하게 합니다
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

50 mm
품목 번호: 3150066P
75 mm
품목 번호: 3150067P
100 mm
품목 번호: 3150094P

입어 보기

피팅 제외와셔, 없음
품목 번호: 3150094P
피팅 제외없음
품목 번호: 3150213P
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 3150067P
G 3/8" maleAl
품목 번호: 3250062P
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101881
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101883
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101880
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101882
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 약간 돔형이고 평평하고 유분이 묻어 있는 표면에 적합합니다(예: 프레스 공정에서 강판을 핸들링할 때 발생하는 표면).
  • 고무 재질의 높은 마찰 덕분에, 진공 패드는 유분이 묻어 있는 표면에서도 수평 방향의 빠른 가속으로 높은 힘을 견딜 수 있습니다.
  • 흡입 진공 패드에는 얇은 물체가 변형되는 것을 방지하는 클리트가 있습니다.
  • 마크 프리 핸들링