Suction cup VL30FC, G1/4"-G1/8" - 1
품목 번호: 0202703
28 변형

Suction cup VL30FC, G1/4"-G1/8"

Value Line 진공 패드는 표준/기본 응용분야에 적합하며 진공 패드는 적정 가격의 좋은 성능을 보여줍니다. 평평하고 오목한 형태의 진공 패드에는 판지와 같이 약간 주름진 표면을 잘 씰할 수 있도록 길고 얇은 립이 있습니다. 이 제품은 기성품 배송을 통해 전 세계적으로 구입할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

20 mm
품목 번호: 0202653
25 mm
품목 번호: 0202691
30 mm
품목 번호: 0202703
40 mm
품목 번호: 0202714
50 mm
품목 번호: 0202726
60 mm
품목 번호: 0202738
75 mm
품목 번호: 0202750

입어 보기

G 1/8" male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202702
1/8" NPT male, M5 femaleBrass
품목 번호: 0202704
G 1/4" male, G 1/8" femaleBrass
품목 번호: 0202703
G 3/8" male, G 1/4" femaleBrass
품목 번호: 0202715
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 평평하거나 약간 주름진 또는 곡선 표면에 적합
  • 안정성이 좋고 고유한 움직임이 적습니다
  • 들어올리는 힘이 물체의 표면과 평행할 때 권장
  • 클리트는 얇고 민감한 물체가 변형되는 것을 방지하고 리프팅력이 평행할 때 추가 마찰을 제공합니다
  • 30-99개의 큰 팩에 대량 할인이 가능하며 100개 이상의 큰 팩에 대해서는 더 큰 할인이 가능합니다
  • PVC가 없는 재활용 가능한 재질